HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

Specifikim
    • 534.01.700
    • Material: Black tempered glass
    • 1 Burner: 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-PAOLO
  • Familja e produkteveKitchen
  • Grupi i produkteveHob
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-12-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)310
  • Thellësia (mm)520
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment

Rajoni i disponueshëm

Asia