HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 nga 5 yje4.3(7 vlerësime)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Specifikim
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • Familja e produkteveHood
  • Grupi i produkteveStandard
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)135
  • Gjerësia (mm)595
  • Thellësia (mm)495
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorXham
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment