HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    502.94.002

    502.94.000

    502.94.001

    502.94.003

    Specifikim
    • -Installation: For flush mounting or surface mounting -Material: Plastic or aluminium, 5 litre bin with stainless steel ring, 11 and 13 litre bin with stainless steel and soft rubber ring, lid stainless steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHAFELE_Waste_Bins_Installation_in_work_top_Single
    • Familja e produkteveWaste Bins
    • Grupi i produkteveInstallation in work top
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)230
    • Gjerësia (mm)237
    • Thellësia (mm)205
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Mobilje
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins

    Rajoni i disponueshëm

    Asia