HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    502.43.300

    502.43.317

    Specifikim
    • -For cabinet width: Min.300 or 400 mm -Type of pull out: Single extension (manual extension) -Installation: For screw fixing to base panel -Dim. (W x D x H): 242x422x380 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_base_panel_Hailo_Solo
    • Familja e produkteveWaste Bins
    • Grupi i produkteveSystems for screw fixing to base panel
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-02-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)380
    • Gjerësia (mm)242
    • Thellësia (mm)422
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Mobilje
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins

    Rajoni i disponueshëm

    Asia