Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Bolt Anchors 8.8 (Support Collapsed And Hoisting)

Ref. unike: boutankers_8_8
Markë: Hakron
Familja e produktit: boutankers
Grupi i produkteve: boutankers
Gjersia (mm): 16
Lartësi (mm): 36
Thellsia (mm): 16
Data e publikimit: 2017-05-10
Numri i botimeve: 1
Lloj: Assembly (objekte të shumëfishta)
Shkarko (5)
The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Netherlands
Prodhuar në: Netherlands
Pesha Neto (Kg): 0.08

Kategoritë BIMobject: Materiale ndërtimi - Përforcim
IFC klasifikim: Object
Uniclass 1.4 Kod: JE3
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Reinforcement
Uniclass 2.0 Kod: PR-97-72
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Reinforcement
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Përshkrimi: Reinforcement
NBS Reference Kod: 97-72
NBS Reference Përshkrimi: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
OmniClass Numër: 23-13 31 21 11 21
OmniClass Titull: Reinforcement Accessories
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®