Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Ref. unike: comax_stekkenbakken_QD
Markë: Hakron
Familja e produktit: Comax
Grupi i produkteve: QD
Gjersia (mm): 240
Lartësi (mm): 150
Thellsia (mm): 1250
Data e publikimit: 2017-04-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Assembly (objekte të shumëfishta)
Shkarko (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Netherlands
Prodhuar në: Netherlands

Kategoritë BIMobject: Materiale ndërtimi - Përforcim
IFC klasifikim: Object
Uniclass 1.4 Kod: JE3
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Reinforcement
Uniclass 2.0 Kod: PR-97-72
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Reinforcement
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Përshkrimi: Reinforcement
NBS Reference Kod: 97-72
NBS Reference Përshkrimi: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
OmniClass Numër: 23-13 31 21 11 21
OmniClass Titull: Reinforcement Accessories
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®