Hakron DSD shear dowel

Hakron DSD shear dowel

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
Specifikime teknike
  • Referencë unikedeuvel_dsd
  • Familja e produkteveShear dowels
  • Grupi i produkteveDSD
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2017-04-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)313
  • Thellësia (mm)75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Përforcim

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar