Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
hakron/products/19bc2163-92c6-4571-ac57-3484221f0063
Shtëpi
Kategoritë
Materiale ndërtimi
Përforcim
Hakron Tap bolt 8.8
E padisponueshme në SHBA
Hakron Nederland B.V.
Ndjek
Hakron Tap bolt 8.8
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
tapbout_8_8
Familja e produkteve
Studs
Grupi i produkteve
8.8
Lloji
Assembly (objekte të shumëfishta)
Data e botimit
2017-05-10
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
1
Gjerësia (mm)
1
Thellësia (mm)
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430816025-tapbout-m16-x-25-mm-ev-volle-draad
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Holandë
Prodhuar në
Holandë
Weight Net (kg)
0.08
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Materiale ndërtimi - Përforcim
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Shkarko
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Shkarko
Weber Saint-Gobain ES
webertherm malla 320
Shkarko
nVent
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
Shkarko
Volteco
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Shkarko
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Shkarko