Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

4.7 nga 5 yje4.7(12 vlerësime)
Hex nuts class according to ISO 8.8 in hot-dip galvanized. In addition to the sizes are also other embodiments rapidly available listed in the table.
Specifikim
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Specifikime teknike
  • Referencë unikezeskantmoeren
  • Familja e produkteveStuds
  • Grupi i produkteve8.8
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2017-05-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)10
  • Gjerësia (mm)10
  • Thellësia (mm)10
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
  • Weight Net (kg)0.02
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Përforcim
  • IFC classificationBar përforcues
  • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
  • OmniClass TitleReinforcement Accessories

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar