Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
Specifikim
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Specifikime teknike
  • Referencë unike01800180
  • Familja e produkteveConcealed Basic set bath/shower mixers
  • Grupi i produkteveHansgrohe
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-01-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)147
  • Gjerësia (mm)147
  • Thellësia (mm)110
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-27 31 29 11
  • OmniClass TitleManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures