Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM 04071000

Ref. unike: 04071000
Markë: hansgrohe
Familja e produktit: Croma 100
Grupi i produkteve: Overhead showers
Gjersia (inç): 4
Lartësi (inç): 3
Thellsia (inç): 4.5
Data e publikimit: 2019-03-26
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Stream, Massage spray, Shampoo spray
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9.5 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Materiali kryesor: Chrome
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Germany
Prodhuar në: Germany
Pesha Neto (Lbs): 0.35

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Dushe
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Showers
Kodi i UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Përshkrimi: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Përshkrimi: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Emri Vlerë
Depth 4.5 mm
Height 3 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Chrome

BIMobject®