hansgrohe Shower arm 23 cm
hansgrohe Shower arm 23 cm
    hansgrohe

    hansgrohe Shower arm 23 cm

    hansgrohe Shower arm 23 cm
    Specifikim
    • Surfaces: - 04186003 Chrome - 04186143 Brushed Bronze - 04186253 Brushed Gold Optic - 04186333 Polished Black Chrome - 04186343 Brushed Black Chrome - 04186623 Oil Rubbed Bronze - 04186673 Matt Black - 04186703 Matt White - 04186823 Brushed Nickel - 04186833 Polished Nickel - 04186923 Rubbed Bronze - 04186933 Polished Brass - 04186953 Brushed Brass Specification: • length: 230 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04186003
    • Familja e produkteveShower arms
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)10.75
    • Gjerësia (inçet)2.5
    • Thellësisë (inçet)9.25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)0.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010905
    • Emri ETIMShower connecting piece
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi