Joleena Towel ring
Joleena Towel ring
    hansgrohe

    Joleena Towel ring

    Joleena Towel ring
    Specifikim
    • Surfaces: - 04786000 Chrome - 04786670 Matt Black - 04786820 Brushed Nickel - 04786830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • swivelling • concealed fastening
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04786820
    • Familja e produkteveTowel ring
    • Grupi i produkteveJoleena
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)6.1
    • Gjerësia (inçet)8.36
    • Thellësisë (inçet)4
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)0.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010551
    • Emri ETIMTowel holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings