Joleena Roll holder
Joleena Roll holder
    hansgrohe

    Joleena Roll holder

    Joleena Roll holder
    Specifikim
    • Surfaces: - 04787000 Chrome - 04787670 Matt Black - 04787820 Brushed Nickel - 04787830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04787670
    • Familja e produkteveRoll holders
    • Grupi i produkteveJoleena
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)5.2
    • Gjerësia (inçet)7.25
    • Thellësisë (inçet)4
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)0.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010553
    • Emri ETIMToilet roll holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings