Locarno Soap-/ lotion dispenser
Locarno Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Locarno Soap-/ lotion dispenser

    Locarno Soap-/ lotion dispenser
    Specifikim
    • Surfaces: - 04857000 Chrome - 04857250 Brushed Gold Optic - 04857670 Matt Black - 04857800 Stainless Steel Optic - 04857830 Polished Nickel Specification: • type of soap: liquid soap • filling capacity 500 ml • dosage 1.5 ml • with mounting material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04857USA
    • Familja e produkteveLotion dispenser
    • Grupi i produkteveLocarno
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)3.38
    • Gjerësia (inçet)2.63
    • Thellësisë (inçet)5.2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)0.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings