Croma Select S Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
Croma Select S Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select S Hand shower 110 3jet 2.5 GPM

    Croma Select S Hand shower 110 3jet 2.5 GPM
    Specifikim
    • Surfaces: - 04947820 Brushed Nickel - 04947400 White/Chrome Specification: • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • suitable for continous flow water heaters
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04947USA
    • Familja e produkteveHand showers
    • Grupi i produkteveCroma Select S
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2.75
    • Gjerësia (mm)4.25
    • Thellësia (mm)9.63
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010161
    • Emri ETIMHand shower
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures