Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer

    hansgrohe Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
    Specifikim
    • Surfaces: - 13233180 n.a. Specification: • maintenance opening required • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • ceramic valves hot/ cold 90°
    Specifikime teknike
    • Referencë unike13233180
    • Familja e produkteveConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-01-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)147
    • Gjerësia (mm)292
    • Thellësia (mm)52
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures