hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8

    4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    Specifikim
    • Surfaces: - 13902000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Specifikime teknike
    • Referencë unike13902000
    • Familja e produkteveSiphons/Angle valves
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-01-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)81
    • Gjerësia (mm)54
    • Thellësia (mm)75
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)103
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011344
    • Emri ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Emrin UNSPSCTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 PërshkrimValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING