Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
    hansgrohe

    Metris S Bath spout

    Metris S Bath spout
    Specifikim
    • Surfaces: - 14421001 Chrome - 14421821 Brushed Nickel Specification: • projection 210 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    Specifikime teknike
    • Referencë unike14421001
    • Familja e produkteveBath fillers
    • Grupi i produkteveMetris S
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)2.5
    • Gjerësia (inçet)2.5
    • Thellësisë (inçet)9
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)0.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC011421
    • Emri ETIMOutlet for sanitary taps
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures