Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
    Specifikim
    • Surfaces: - 24125001 Chrome - 24125671 Matt Black - 24125821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifikime teknike
    • Referencë unike24125USA
    • Familja e produkteveHand showers
    • Grupi i produktevePulsify S
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)9
    • Gjerësia (inçet)1
    • Thellësisë (inçet)1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010161
    • Emri ETIMHand shower
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures