Casetta Soap dish E
Casetta Soap dish E
    hansgrohe

    Casetta Soap dish E

    Casetta Soap dish/ shelf E
    Specifikim
    • Surfaces: - 26511000 Chrome - 26511400 White/Chrome - 26511600 Black/Chrome Specification: • with mounting material • length 200 mm • shelf finish: chrome, white or black
    Specifikime teknike
    • Referencë unike26511000
    • Familja e produkteveSupplies
    • Grupi i produkteveCasetta
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-03-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)200
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)340
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures