Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Rainfinity Shelf 500
    Specifikim
    • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844990 Polished Gold Optic - 26844700 Matt White - 26844670 Matt Black Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
    Specifikime teknike
    • Referencë unike26844000
    • Familja e produkteveShelfs
    • Grupi i produkteveRainfinity
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)28
    • Gjerësia (mm)502
    • Thellësia (mm)84
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011163
    • Emri ETIMShelf
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2090
    • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems