Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM

Rainfinity Hand shower 130 3jet 1.75 GPM
Specifikim
  • Surfaces: - 26865671 Matt Black - 26865001 Chrome - 26865701 Matt White - 26865821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, Shampoo spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Specifikime teknike
  • Referencë unike26865001
  • Familja e produkteveHand showers
  • Grupi i produkteveRainfinity
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2.5
  • Gjerësia (mm)5.25
  • Thellësia (mm)10.13
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)353
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010161
  • Emri ETIMHand shower
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara