Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Specifikim
  • Surfaces: - 26943671 Matt Black - 26943821 Brushed Nickel - 26943001 Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Specifikime teknike
  • Referencë unike26943USA
  • Familja e produkteveOverhead showers
  • Grupi i produkteveCrometta E
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2.38
  • Gjerësia (mm)9.5
  • Thellësia (mm)9.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011383
  • Emri ETIMShower head
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures