hansgrohe Shower arm 12.8 cm
hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    hansgrohe

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    Specifikim
    • Surfaces: - 27411003 Chrome - 27411623 Oil Rubbed Bronze - 27411673 Matt Black - 27411823 Brushed Nickel - 27411833 Polished Nickel - 27411923 Rubbed Bronze - 27411933 Polished Brass Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Specifikime teknike
    • Referencë unike27411003
    • Familja e produkteveShower arms
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)88
    • Gjerësia (mm)62
    • Thellësia (mm)128
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010905
    • Emri ETIMShower connecting piece
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania