Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
    Specifikim
    • Surfaces: - 27474001 Chrome - 27474821 Brushed Nickel - 27474931 Polished Brass Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specifikime teknike
    • Referencë unike27474001
    • Familja e produkteveOverhead showers
    • Grupi i produkteveRaindance S
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)2.13
    • Gjerësia (inçet)9.36
    • Thellësisë (inçet)9.36
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)2.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011383
    • Emri ETIMShower head
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara