Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose
Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar Raindance 90 cm with shower hose

    Unica Shower bar Raindance 90 cm with Isiflex shower hose 160 cm
    Specifikim
    • Surfaces: - 27636000 Chrome - 27636820 Brushed Nickel Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • flat and slim aluminium profile • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: square • bar width: 45 mm • metal hand shower holder • self-locking hand shower holder • slider steplessly adjustable
    Specifikime teknike
    • Referencë unike27636000
    • Familja e produkteveWallbars
    • Grupi i produkteveUnica
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)967
    • Gjerësia (mm)45
    • Thellësia (mm)112
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010140
    • Emri ETIMSliding rod
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures