WallStoris Storage basket
WallStoris Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket

    WallStoris Storage basket
    Specifikim
    • Surfaces: - 27913670 Matt Black - 27913700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Specifikime teknike
    • Referencë unike27913XXX
    • Familja e produkteveCosmetic boxes
    • Grupi i produkteveWallStoris
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)39
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)150
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC012353
    • Emri ETIMAccessories bathroom accessories
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 PërshkrimFacial tissue dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComputers
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings