Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
    Logis Towel hook
    Specifikim
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike40511000
    • Familja e produkteveHooks
    • Grupi i produkteveLogis
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)18
    • Gjerësia (mm)18
    • Thellësia (mm)42
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)129
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010552
    • Emri ETIMTowel hook
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings