WallStoris Towel rail
WallStoris Towel rail
    hansgrohe

    WallStoris Towel rail

    WallStoris Towel rail
    Specifikim
    • Surfaces: - 27926670 Matt Black - 27926700 Matt White Specification: • consists of: decorative bar, carrier bar • wall-mounted • ideal for tiles, glass, metal • application - glue or drill • including gluing set • holding force: 5 kg • material carrier bar: metal • material decorative bar: plastic dyed through • fixed • length: 581 mm • concealed fastening
    Specifikime teknike
    • Referencë unike27926XXX
    • Familja e produkteveTowel holder
    • Grupi i produkteveWallStoris
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)39
    • Gjerësia (mm)581
    • Thellësia (mm)81
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)600
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010551
    • Emri ETIMTowel holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings