sBox Installation plate for tile mounted installation
sBox Installation plate for tile mounted installation
    hansgrohe

    sBox Installation plate for tile mounted installation

    sBox Installation plate for tile mounted installation
    Specifikim
    • Surfaces: - 28016000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike28016000
    • Familja e produkteveSupplies
    • Grupi i produktevesBox
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)20
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)120
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)495
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures