hansgrohe Shower holder Porter Classic
hansgrohe Shower holder Porter Classic
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter Classic

    hansgrohe Shower holder porter classic
    Specifikim
    • Surfaces: - 28324000 Chrome - 28324620 Oil Rubbed Bronze - 28324670 Matt Black - 28324820 Brushed Nickel - 28324830 Polished Nickel - 28324920 Rubbed Bronze - 28324930 Polished Brass Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Specifikime teknike
    • Referencë unike28324000
    • Familja e produkteveShower support
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)59
    • Gjerësia (mm)33
    • Thellësia (mm)51
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)50
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010132
    • Emri ETIMHand shower holder
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures