Shower holder Porter E
Shower holder Porter E
    hansgrohe

    Shower holder Porter E

    hansgrohe Shower holder Porter E
    Specifikim
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    Specifikime teknike
    • Referencë unike28387000
    • Familja e produkteveShower support
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30
    • Gjerësia (mm)48
    • Thellësia (mm)78
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorOther
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)220
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010132
    • Emri ETIMHand shower holder
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures