Croma Overhead shower 160 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 160 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 160 1jet 2.0 GPM
Specifikim
  • Surfaces: - 28450001 Chrome - 28450821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 160 mm • spray type: Stream • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Specifikime teknike
  • Referencë unike28450001
  • Familja e produkteveOverhead showers
  • Grupi i produkteveCroma
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.5
  • Gjerësia (inçet)6.25
  • Thellësisë (inçet)6.25
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Pesha Net (Lbs)0.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011383
  • Emri ETIMShower head
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures