Logis Universal Roll holder with cover
Logis Universal Roll holder with cover
    hansgrohe

    Logis Universal Roll holder with cover

    4.7 nga 5 yje4.7(10 vlerësime)
    Logis Universal Toilet paper holder with cover
    Specifikim
    • Surfaces: - 41723000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike41723000
    • Familja e produkteveRoll holders
    • Grupi i produkteveLogis Universal
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-01-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)120
    • Gjerësia (mm)138
    • Thellësia (mm)102
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)400
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010553
    • Emri ETIMToilet roll holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings