Cup-shaped trap standard model
Cup-shaped trap standard model
    hansgrohe

    Cup-shaped trap standard model

    4.6 nga 5 yje4.6(10 vlerësime)
    hansgrohe Cup-shaped trap standard model
    Specifikim
    • Surfaces: - 52053000 Chrome - 52053170 n.a. - 52053450 White - 52053920 n.a. Specification: • adjustment distance 35 - 95 mm • distance to wall 225 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32 • main material: brass
    Specifikime teknike
    • Referencë unike52053000
    • Familja e produkteveSiphons/Angle valves
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)195
    • Gjerësia (mm)65
    • Thellësia (mm)243
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)451
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011344
    • Emri ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Emrin UNSPSCTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 PërshkrimValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING