Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6 nga 5 yje3.6(5 vlerësime)
    hansgrohe Pipe trap standard model
    Specifikim
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Specifikime teknike
    • Referencë unike53002000
    • Familja e produkteveSiphons/Angle valves
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-26
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)298
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011344
    • Emri ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Emrin UNSPSCTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 PërshkrimValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING