60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
    hansgrohe

    60173XXXEluPura Original Q Urinal division

    EluPura Original Q Urinal division
    Specifikim
    • Surfaces: - 60173450 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Specifikime teknike
    • Referencë unike60173XXX
    • Familja e produkteveUrinals
    • Grupi i produkteveEluPura Original
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)15.27
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ekranet & Ndarësit
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal dividers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCompartments and Cubicles
    • OmniClass Number23-15 11 15 11
    • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings