EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow
    Specifikim
    • Surfaces: - 60280450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Specifikime teknike
    • Referencë unike60280XXX
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-03-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)540
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)20.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures