EluPura S Floorstanding Bidet 550  back to wall with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow
Specifikim
  • Surfaces: - 60285450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unike60285XXX
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-04-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures