Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean

Xuniva Q Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
Specifikim
  • Surfaces: - 61074450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • without waste set • 300 x 300 mm • installation type: built-on • with mounting material
Specifikime teknike
  • Referencë unike61074XXX
  • Familja e produkteveWashbasins
  • Grupi i produkteveXuniva Q
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-06-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)95
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)5.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011550
  • Emri ETIMWashbasin
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures