Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Specifikim
  • Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Specifikime teknike
  • Referencë unike71533001
  • Familja e produkteveBasin mixers
  • Grupi i produkteveLogis
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)8.88
  • Gjerësia (mm)13.75
  • Thellësia (mm)5.5
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 PërshkrimMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara