Logis Universal Shaving mirror
Logis Universal Shaving mirror
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror

    4.6 nga 5 yje4.6(11 vlerësime)
    Logis Universal Shaving mirror
    Specifikim
    • Surfaces: - 73561000 Chrome - 73561140 Brushed Bronze - 73561340 Brushed Black Chrome - 73561670 Matt Black - 73561700 Matt White - 73561990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 1 x magnification, 3 x magnification • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike73561000
    • Familja e produkteveMirrors
    • Grupi i produkteveLogis Universal
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-01-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)255
    • Gjerësia (mm)257
    • Thellësia (mm)343
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010550
    • Emri ETIMMirror
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings