Hawa Porta 100 GW Synchro
Hawa

Hawa Porta 100 GW Synchro

Hawa Porta 100 GW Synchro sliding door system for 2 synchronously opening glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Wall or ceiling mounting.

Specifikime teknike
  • Referencë unikehawa-porta-100-gw-synchro
  • Familja e produkteveDividing
  • Grupi i produkteveSliding Doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Rrëshqitje
  • IFC classificationPaneli i derës
  • Emrin UNSPSCGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors