Hawa Porta 100 HMD Acoustics
Hawa

Hawa Porta 100 HMD Acoustics

Hawa Porta 100 HMD Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track. Sound attenuation. Wall mounting. Minimal installation height.

Specifikime teknike
  • Referencë unikehawa-porta-100-hmd-acoustics
  • Familja e produkteveDividing
  • Grupi i produkteveSliding Doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-07-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Rrëshqitje
  • IFC classificationPaneli i derës
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear