Hawa Variofold 80 H Sliding door system
Hawa

Hawa Variofold 80 H Sliding door system

Hawa Variofold 80 H sliding door fitting for top-running wooden doors up to 80 kg (176 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Ceiling mounting.

Specifikime teknike
  • Referencë unikehawa-variofold-80-h
  • Familja e produkteveFolding
  • Grupi i produkteveSliding Doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Rrëshqitje
  • IFC classificationPaneli i derës
  • Emrin UNSPSCWooden doors
  • UNSPSC code30171504
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors