Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
    Heras

    Heras Traffic Barrier XL2, XXL

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHTB-XL2-XXL
    • Familja e produkteveLandscaping
    • Grupi i produkteveGates
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-11-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1165
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)435
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)105
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Pajisje Rrugore
    • IFC classificationElement elektrik
    • Kodi ETIMEC003588
    • Emri ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBarrier parking control units
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicular Access and Parking
    • OmniClass Number23-39 11 11
    • OmniClass TitleTraffic Safety Barriers and Protections

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Danimarkë
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Islandë
    Itali
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Suedi
    Zvicër