active+ Holder, 477-00D100
active+ Holder, 477-00D100
active+ Holder, 477-00D100
    HEWI

    active+ Holder, 477-00D100

    Range 477 Holder, small - ring-shaped wall-mounted bracket - serves as holder for tumblers or soap dish inserts - 98 mm wide, 25 mm high and 99 mm deep, insert opening 74 mm in diameter - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifikime teknike
    • Referencë unike477-00D100
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveTumbler/ Holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-03-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)25
    • Gjerësia (mm)98
    • Thellësia (mm)99
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010146
    • Emri ETIMGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units