Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Range 477 Mirror clip - flat mirror clip - used to hold mirrors 6 mm thick - anti-theft protection through concealed screw fixing - 30 mm wide, 60 mm high and 18 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied in pairs - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifikime teknike
    • Referencë unike477-01-100
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveMirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)30
    • Thellësia (mm)18
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Pasqyrë
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011164
    • Emri ETIMMirror clamp
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 PërshkrimMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors