HEWI Shelf
HEWI Shelf
HEWI Shelf
    HEWI

    HEWI Shelf

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey) and 95 (stone grey) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike477-03B100
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShelves, Shower baskets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-03-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)26
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)140
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011163
    • Emri ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units